(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A new design for creating a pleasant space.
[Applications]
· End cover.
Classification | For indoor | Type | Duct | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
A Dimension(mm) | 24.5 | B Dimension(mm) | 90 | C Dimension(mm) | 82 |
D Dimension(mm) | 70 | E Dimensions(mm) | 74 | Material | Main body: PVC, Flange: synthetic rubber |
Qty. | A | JAN code | 4518301034649 | Ordering Code | 761-4608 |
Mass(g) | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MS-75 in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", End Cover series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MS-75 trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", End Cover.