(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Wall Inlet Elbow

Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Wall Inlet Elbow
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      305,461VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A new design for creating a pleasant space.

[Applications]
· Wall inlet.

 
Part Number
MW-75-W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

305,461 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification For indoor Type Duct Color White
A Dimension(mm) 80 B Dimension(mm) 67.5 C Dimension(mm) 103
D Dimension(mm) 116 E Dimensions(mm) 73 F dimension(mm) 71
G dimension(mm) 31 H Dimension(mm) 15 I dimension(mm) 90
J Dimension(mm) 20 Material Polyvinyl Chloride (PVC) Qty. A
JAN code 4518301033819 Ordering Code 761-4624 Mass(g) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part MW-75-W in the Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Wall Inlet Elbow series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MW-75-W trong chuỗi Materials for Air Conditioners, "SLIMDUCT MD Series", Wall Inlet Elbow.