(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· SLIMDUCT SD series: Leading decorative covers of air conditioner pipes with excellent basic performance and a lot of variations.
[Applications]
· Saddle for SF.
Part Number |
---|
SFS-77 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A Dimension (mm) | B Dimension (mm) | C Dimension (mm) | D Dimension (mm) | E Dimensions (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666,225 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 75 | 63 | 1 | 18 | 4.2 | 4518301015174 | 761-5299 | 40 |
Loading...Tải…
Classification | For outdoor | Type | Saddle | Material | Stainless steel (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Qty. | A |