(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features
· Soft and very elastic.
· The uniform continuous pore structure realizes excellent suction force and water retaining capacity.
· Product has superior heat resistance property. (Air: 130°C, Water: 100°C)
Application
· For supporter of ink, etc.
· For application of liquid such as lubricant.
· For wiping off water, alcohol, and solution in various processes, etc.
· For glass cleaning material.
Grade, Type | Heat Resistant Urethane | Operating Temperature Range(℃) | 0–100 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part PU-N3T in the Urethane Absorbent Pad, SOFURASU N series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PU-N3T trong chuỗi Urethane Absorbent Pad, SOFURASU N.