(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
● Guide roller with bolt for no. 23 and 24 door hangers.
Types | Guide metal fittings and Anti-vibration fittings | Material | Steel (Electroplated) | Applicable Rail(No.) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
European Standard | Suitable for EN1527. | Ordering Unit(piece) | 1 | Ordering Code | 771-1506 |
Mass(kg) | 0.1 |