(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A highly versatile series, covering all the industry standard focal lengths.
Part Number |
---|
MV0614 |
MV0813 |
MV10035 |
MV1214 |
MV1614 |
MV2514 |
MV7527 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Focal Distance (mm) | Application | Most Proximate Shooting Distance (m) | External Dimension (mm) | Max. applicable CCD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,315,830 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 6 | - | 0.2 | Φ30X30 | 1/2 Type | ||
3,609,017 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 8 | - | 0.2 | Φ29X34.5 | 2/3 Type | ||
4,552,091 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 100 | CCTV Lenses | 1 | Φ32X43.9 | 2/3 Type | ||
3,373,544 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 12 | - | 0.3 | Φ30X34.5 | 1/2 Type | ||
3,371,380 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 16 | - | 0.4 | Φ30X24.5 | 2/3 Type | ||
3,371,970 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 25 | - | 0.5 | Φ30X24.5 | 1 Type | ||
4,316,420 VND | 1 Piece(s) | 15 Day(s) or more | 75 | CCTV Lenses | 1 | Φ32X42.5 | 2/3 Type |