(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Features a sensor of one million pixels or more. For users requiring severe distortions.
Part Number |
---|
FV0420 |
FV0622 |
FV1022 |
FV1520 |
FV2020 |
FV2520 |
FV3020 |
FV3519 |
FV5025 |
FV7538 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Focal Distance (mm) | Infinite F value |
---|---|---|---|---|---|---|
8,085,174 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 4.16 | 2.0 | ||
7,613,834 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 6.51 | 2.2 | ||
6,670,957 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 10.27 | 2.0 | ||
4,786,580 VND | 1 Piece(s) | 22 Day(s) or more | 15.447 | 2.0 | ||
5,257,724 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 20.601 | 2.0 | ||
4,786,384 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 25.503 | 2.0 | ||
5,257,724 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 29.998 | 2.0 | ||
5,257,724 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 35.019 | 1.9 | ||
6,201,978 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 48.46 | 2.5 | ||
6,675,482 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 73.98 | 3.8 |
Loading...Tải…
Application | High resolution CCTV Lenses |