(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 15/12/2024 to 5:00 (ICT) 16/12/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Ultra-Lightweight Magnesium Nozzle for Air Duster

Ultra-Lightweight Magnesium Nozzle for Air Duster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      305,125VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Features
· Weight is 1/3 that of conventional products, reducing air blowing workload.
·, The center of gravity is near the user, making it easier to hold and manipulate the nozzle.
· Aluminum and magnesium alloy construction provides a 70% reduction in weight compared to conventional products.

Part Number
TD-18-MN0
TD-18-MN100
TD-18-MN1000
TD-18-MN200
TD-18-MN300
TD-18-MN500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Length
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

305,125 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 304989999389746768-50686

616,328 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1004989999382563768-511415

2,906,556 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10004989999389753768-5076106

648,755 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2004989999389760768-508426

720,150 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3004989999389777768-509234

1,033,501 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5004989999389784768-510654

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Nozzle Nozzle Shape Standard Features Standard
Connecting Port Type of Nozzle Male thread Nozzle Material Aluminum Magnesium Alloy Nozzle Dia.(mm) 3.5
Nozzle Mounting Port G1/8 Qty. 1