(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Nozzle with Handle for Air Duster

Long Nozzle with Handle for Air Duster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,729,196VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Features
· This long nozzle includes a grip that fits comfortably in the hand, making it easy to operate.
· The inclusion of a handle makes it possible to reliably perform air blowing of distant areas.

 
Part Number
TD18-10LN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,729,196 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Components Nozzle Length(mm) 1000 Nozzle Dia.(mm) 3.5
Nozzle Mounting Port G1/8 Qty. 1 JAN code 4989999389708
Ordering Code 768-5025 Mass(g) 320

Please check the type/dimensions/specifications of the part TD18-10LN in the Long Nozzle with Handle for Air Duster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TD18-10LN trong chuỗi Long Nozzle with Handle for Air Duster.