(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool for tamper-proof screws - Screwdriver with magnet

Tool for tamper-proof screws - Screwdriver with magnet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      897,900VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

This screwdriver is used by replacing bits. The bit can be fixed with a magnet at the tip.

Specification

●SPQ(piece):1
Part Number
B178-0014
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

897,900 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Basic Shape Related Components Qty. 1 JAN code 4989999381566
Ordering Code 765-1864 Mass(g) 100

Please check the type/dimensions/specifications of the part B178-0014 in the Tool for tamper-proof screws - Screwdriver with magnet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B178-0014 trong chuỗi Tool for tamper-proof screws - Screwdriver with magnet.