(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A dedicated bit for tamper-proof screws. Please insert it into the screwdriver with magnet B178-0014.
Basic Shape | Related Components | Qty. | 1 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part B170-0002 in the Tool for tamper-proof screws - Bit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B170-0002 trong chuỗi Tool for tamper-proof screws - Bit.
Part Number |
---|
B170-0003 |
B170-0004 |
B170-0005 |
B170-0025 |
B171-0006 |
B171-0008 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Type | Suitable | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273,033 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Hexagonal Hole with Pin | M5 | 4989999380767 | 765-1627 | 4.8 | ||
273,250 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Hexagonal Hole with Pin | M6 | 4989999380774 | 765-1635 | 6.3 | ||
273,141 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Hexagonal Hole with Pin | M8 | 4989999380781 | 765-1643 | 5.5 | ||
273,033 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Hexagonal Hole with Pin | M4 | 4989999380798 | 765-1651 | 4.9 | ||
273,033 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 Rob | M2 | 4989999380804 | 765-1660 | 4.3 | ||
273,033 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 6 Rob | M2.6 | 4989999380811 | 765-1678 | 4.3 |