(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soft Urethane Braided Hose

Soft Urethane Braided Hose
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,742,791VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
● Superior in flexibility and curl-resistant.
● Highly pressure-resistant and less jumping.

 
Part Number
SUB6.5100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,742,791 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Fluid / Usage Air Cutting Service Usage No Nominal I.D. d 6.5
Outer Dia. D(Ø) 10 Properties Standard / Pressure Resistance / Cold Resistance / Flexibility Hose Material Polyurethane Resin
Mounting Metal Fittings No Color Orange Length(m) 100
Allowable Curvature Radius(mm) 40 Ordering Unit(Coil) 1 JAN code 4989999339086
Ordering Code 228-0132 Mass(kg) 5.5 Fluid temperature(℃) -20~60 (No freezing)
Operating Pressure(MPa) 1.4

Please check the type/dimensions/specifications of the part SUB6.5100 in the Soft Urethane Braided Hose series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SUB6.5100 trong chuỗi Soft Urethane Braided Hose.