(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

TRUSCO pressure switch (Part Number)

TRUSCO pressure switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,425,233VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
This is a diaphragm type pressure switch with many contact points.
· Gives a signal once the set pressure has been reached.

Features

●A diaphragm type pressure switch with large contact capacity.
●Sends signal when reaches setting pressure.

Specification

●Connection Port Diameter:G3/8
●Working Pressure(MPa):0 to 0.8
●withstanding Pressure(MPa):1
●SPQ(piece):1
●Working Fluid: Air
●Fluid Temperature : 5 to 60°C
Part Number
TP-1213-10
TP-1218-10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSet Pressure
(MPa)
JAN code Ordering Code

1,425,233 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.03~0.34989999431582496-0289

1,463,633 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.10~0.84989999431599496-0297

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Pressure Switch Fluid Type Air Pipe Port Type Female Thread
Plumbing Thread Type G Plumbing Thread Nominal 3/8 Pressure Resistant(MPa) 1
Operating Temperature Range(°C) 5::60 Number of Input Points 1 Number of Output Points 1
Body Material Resin Operating Pressure(MPa) 0~0.8 Quantity 1
Mass(g) 500