(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a replacement pressure gauge for air units and regulators.
Regulator Unit Combination | Others | Operating Environment | Measuring equipment | Compatible Model | TACP403,TACT403,TAFR403,TAR403 |
---|---|---|---|---|---|
Display Board(mm) | 20 | Qty. | 1 | JAN code | 4989999369786 |
Ordering Code | 759-6863 | Mass(g) | 11 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP-G20W in the Pressure gauge for air-unit series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP-G20W trong chuỗi Pressure gauge for air-unit.