(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
● Removes moisture and residual dust in the air by centrifuge process.
● Compact and mini type.
● Drain discharge system: Manual
Filtration Level | 40μm | Plumbing Thread Nominal | 1/4 | Compressed Air Quality | General Dry Air / Moisture with Air |
---|---|---|---|---|---|
Type | Standard | Connection Type | Rc | Treatment Air Flow Rate(l/min) | 390 |
Operating Environment | Standard | Drain Cock | Manual | Applicable Fluids | Air |
Full Length(mm) | 100 | Fluid temperature(℃) | 5~60 | Ordering Unit(piece) | 1 |
JAN code | 4989999243000 | Ordering Code | 254-9581 | Mass(kg) | 0.2 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TP-2720-8 in the Air filter (TP) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TP-2720-8 trong chuỗi Air filter (TP).