(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
● Made of stainless steel, giving it excellent corrosion resistance.
● Can be installed onto a wall, floor, pillar, or similar structure and used as a terminal fitting for a chain, wire, or rope.
Loading...Tải…
Shape | Single hook | Hook Material | Stainless Steel (SUS304) | Mounting Method | Screw fixture type |
---|---|---|---|---|---|
A(mm) | 17.5 | B(mm) | 70 | D(mm) | 7 |
d(mm) | 4.2 | H(mm) | 34 | P(mm) | 54 |
Hanging Load(N/kgf) | 147/15 | Quantity(piece) | 1 |