(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Hold-Down Clamp, No. 40K-2S

Hold-Down Clamp, No. 40K-2S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      757,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●A clamp that balances clamping pressure and magnitude.
●A straight base type.

Specification

●Commodity Stamp:No.40K-2S
●Attached Bolt Diameter:M6 x 40(SUS)
●SPQ(piece):25

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●2S is stainless steel(SUS304).
Part Number
NO.40K-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

757,128 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 1000 Body Material Stainless Steel
Clamp Screw fixation Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Stainless Steel
Product Category Main Body Arm Height(mm) 41.5 Arm Length(mm) 27.5
Handle Length Standard Tightening Force (Range Selectable)(N) 500~1049 Tip accessories Stainless Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.40K-2S in the Hold-Down Clamp, No. 40K-2S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.40K-2S trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. 40K-2S.