(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No. 38S-S

Hold-Down Clamp, No. 38S-S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      425,016VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
NO.38S-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

425,016 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 2500 Body Material Steel
Clamp Screw Size M6 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 52
Arm Length L(mm) 42 Tightening Force (Range Selectable)(N) 2280~2999 Tip Screw Type Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.38S-S in the Hold-Down Clamp, No. 38S-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.38S-S trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. 38S-S.