(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No.08-2S (Part Number)

Hold-Down Clamp, No.08-2S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      645,171VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

 
Part Number
NO.08-2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

645,171 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Flange Base Tightening Force(N) 300 Body Material Stainless Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel + rubber pad Arm Height H(mm) 17.5
Arm Length L(mm) 26 Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Tip Screw Type Bolt with Rubber
Tip Screw Position Adjustment Not Adjustable (Fixed)

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.08-2S in the Hold-Down Clamp, No.08-2S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.08-2S trong chuỗi Hold-Down Clamp, No.08-2S.