(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hold-Down Clamp, No. 03S (Part Number)

Hold-Down Clamp, No. 03S

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      360,471VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.

Features

●All metal type with no resin cover on the handle part.
●A straight base type.

Specification

●Commodity Stamp:No.03S
●Attached Bolt Diameter:M4 x 40
●SPQ(piece):10

Materials

●Steel(SS400)

Warning

●2S is stainless steel(SUS304).
Part Number
NO.03S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

360,471 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Attaching Method Straight base Tightening Force(N) 300 Body Material Steel
Clamp Screw Size M4 Clamp Screw Material Steel Arm Height H(mm) 33.8
Arm Length L(mm) 37.5 Tightening Force (Range Selectable)(N) 270~499 Tip Screw Type Steel Bolt
Tip Screw Position Adjustment Slide Adjustment

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO.03S in the Hold-Down Clamp, No. 03S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO.03S trong chuỗi Hold-Down Clamp, No. 03S.