(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Eye Plate (Stainless Steel) (TIP5)

Eye Plate (Stainless Steel) (TIP5)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Locked in 4 places.
[Usage]
· For mounting on pillars and wall.

Features

●A type that holds 4 places.

Usage

●For attaching to a pole or wall.

Materials

●Stainless Steel(SUS304)
Part Number
TIP5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWorking Load
(kN)
Wire diameter
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

120,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1554989999273328275-166623

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Metal Fittings and Eye plate With Washer Material SUS304 Ordering Unit 1
Qty. 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part TIP5 in the Eye Plate (Stainless Steel) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TIP5 trong chuỗi Eye Plate (Stainless Steel).

Products like this...

Part Number
TIP12
TIP6
TIP8
TIP9
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWorking Load
(kN)
Wire diameter
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

402,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1.18124989999273366275-1704224

180,785 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 0.264989999273335275-167435

192,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.2984989999273342275-168265

266,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.5994989999273359275-1691105