(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

D-Hook (Stainless Steel) (Part Number)

D-Hook (Stainless Steel)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      120,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Joint fitting with large opening and easy to use.
· Press (pushing) the spring shaped ring part to open and close.
[Usage]
· Connection fitting of wire, chain, rope.

Part Number
TDF4
TDF5
TDF6
TDF8
TDF10
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(mm)
Working Load
(kN)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

120,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 420.24989999284737300-86908

140,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 52.50.294989999284744300-870316

172,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 64.00.694989999284751300-871129

226,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 800.984989999284768300-872064

346,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 105.01.474989999284775300-8738133

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Carabiner Snap Hook Carabiner/snap hook details No Lock Material SUS304
Ordering Unit 1 Qty. 1 pc.