(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]· Can be installed and removed with one touch.[Specifications]One touch embedded type
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Others | Adsorption Power(N) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Full Length(mm) | 40 | Width(mm) | 12 | Mounting Method | Embedding |
Catch Plate | Presence | Operating Environment | Standard | Body Material | Polyacetal (POM) |
Attraction Plate Surface Material | Steel | Color | Black | Quantity(pcs.) | 1 |
JAN code | 4989999043013 | Ordering Code | 300-5437 | Mass(g) | 13 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM145BK in the Magnetic Catch One Touch, POM, TSM145BK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM145BK trong chuỗi Magnetic Catch One Touch, POM, TSM145BK.