(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Recessed magnetic catch with high durability. [Materials]·Main body material is Aluminum.
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Square type | Full Length(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 15 | Mounting Method | Embedding | Mounting Hole Dia. D(mm) | 5 |
Magnet Square Mounting Surface | C | Catch Plate | No | Operating Environment | Standard |
Body Material | Aluminum | Main Body Surface Treatment | No | Height(mm) | 22 |
Color | Silver | Quantity(pcs.) | 1 |