(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Magnetic catch mounted by both vertical type and horizontal type.
Type | Magnet Type | Magnet Type Category | Square type | Adsorption Power(N) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Full Length(mm) | 45 | Width(mm) | 13.5 | Mounting Method | Imposition |
Mounting Hole Dia. D(mm) | 4×5 Slotted Hole | Magnet Square Mounting Surface | D | Catch Plate | Presence |
Operating Environment | Standard | Body Material | ABS Resin | Attraction Plate Surface Material | Steel |
Height(mm) | 14.5 | Color | Black | Quantity(pcs.) | 1 |
JAN code | 4989999090925 | Ordering Code | 300-5348 | Mass(g) | 18 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM63PBK in the Vertical and Horizontal Plastic Magnetic Catch Model TSM63PBK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM63PBK trong chuỗi Vertical and Horizontal Plastic Magnetic Catch Model TSM63PBK.