(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Magnetic Catch, Made from Nylon, TSM25SA

Magnetic Catch, Made from Nylon, TSM25SA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Fine adjustment of the absorption surface can be performed.
· Superior shock resistance.

Part Number
TSM25SABR
TSM25SAW
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngColor JAN code Ordering Code

34,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Brown4989999090819300-5232

34,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) White4989999090826300-5241

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Round shape Adsorption Power(N) 30
Full Length(mm) 37 Width(mm) 18.5 Mounting Method Imposition
Mounting Hole Dia. D(mm) 3.2×8 Slotted Hole Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence
Operating Environment Standard Body Material Resin Attraction Plate Surface Material Steel
Quantity(pcs.) 1 Mass(g) 14