(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Magnetic Catch Aluminum TSM60

Magnetic Catch Aluminum TSM60
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·With slotted mounting hole and adjusted after mounting. [Materials]·Main body material is Aluminum.

Part Number
TSM60
TSM60SSV
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAdsorption Power
(N)
JAN code Ordering Code

56,700 VND

1 Piece(s) Same day 244989999090901300-5321

52,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 424989999090918300-5330

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Square type Full Length(mm) 43
Width(mm) 15 Mounting Method Imposition Mounting Hole Dia. D(mm) 3.4×7 Slotted Hole
Magnet Square Mounting Surface B Catch Plate Presence Operating Environment Standard
Body Material Aluminum Main Body Surface Treatment No Attraction Plate Surface Material Steel
Height(mm) 10.5 Color Silver Quantity(pcs.) 1
Mass(g) 18