(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A strong, hard drawn steel wire that will not break easily.
[Applications]
· For centering, springs, and teaching materials, etc.
Part Number |
---|
TPW35 |
TPW45 |
TPW55 |
TPW70 |
TPW90 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Wire diameter (mm) | Length (m) | Working Load (kgf) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159,165 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 0.35 | 15 | 8 | 4989999276329 | 282-5643 | 30 | ||
159,165 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.45 | 12 | 11 | 4989999276336 | 282-5651 | 30 | ||
159,165 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 0.55 | 21 | 19 | 4989999276343 | 282-5660 | 50 | ||
159,165 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 0.7 | 16 | 28 | 4989999276350 | 282-5678 | 50 | ||
159,165 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 0.9 | 11 | 46 | 4989999276367 | 282-5686 | 50 |
Loading...Tải…
Types | Wires | Material | Steel (SWC) | Qty. | 1 Roll |