(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Core-less Aluminum Ball

Core-less Aluminum Ball
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      466,006VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Lightweight thanks to its aluminum alloy construction.

Part Number
TAB16
TAB20
TAB25
TAB32
TAB40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNominal of Thread M Handle Length H
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

466,006 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M4154989999423105329-22155

477,958 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M5184989999423112329-222310

626,568 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M6224989999423129329-223120

1,050,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M8294989999423136329-224045

1,528,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) M10374989999423143329-225885

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixed Shape Shape The shape of a ball Handle Material Aluminum Alloy
Handle Surface No Mounting Section Material Aluminum Alloy Mounting Section Surface Treatment No
Mounting Method Female Thread Ordering Unit 1 Qty.(piece) 1