(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Patch Locks Curved Arm Type Stainless Steel【2 Pieces Per Package】

Patch Locks Curved Arm Type Stainless Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      758,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]·Metal fittings can be fixed by avoiding protruding parts, etc., of the box. [Materials]·Steel.

 
Part Number
P1471SUS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

758,000 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Unit Mounting Hole Diameter(mm) 5.2 Receiving Hole Diameter(mm) 5.2 Main Body Length(mm) 61
Main Body Width(mm) 37 Receiver Length(mm) 24 Material Stainless steel (SUS304)
Qty. / Pack(piece) 2 JAN code 4989999086805 Ordering Code 232-8445
Mass(g) 160

Please check the type/dimensions/specifications of the part P1471SUS in the Patch Locks Curved Arm Type Stainless Steel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P1471SUS trong chuỗi Patch Locks Curved Arm Type Stainless Steel.