(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 10/11/2024 to 5:00 (ICT) 11/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Press-Formed Gray Rubber Caster, Freely Rotating (Part Number)

Press-Formed Gray Rubber Caster, Freely Rotating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      312,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Gray rubber is employed for the wheel to reduce tire marks on floor surfaces.
· The steel wheel has a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.

Part Number
TJB-150G
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length A
(mm)
Plate Width B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Mounting Hole Diameter P
(mm)
Allowable Load
(kgf)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

952,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 198140.01~220.00With Double Stopper (Rotation + Turning)167Slotted Holes75(90)75(90)12012015045111704989999396140772-97312400

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Universal Wheel Material Rubber Wheel Characteristics No
Fitting Material Steel Load Category Light/Medium Load Specifications Wheel: Star mark - Swiveling Part: Double bearings - Rotating Part: With commercial bearings
Ordering Unit(piece) 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part TJB-150G in the Press-Formed Gray Rubber Caster, Freely Rotating series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TJB-150G trong chuỗi Press-Formed Gray Rubber Caster, Freely Rotating.

Products like this...

Part Number
TJ-150G
TJ-200G
TJ-75G
TJB-100G
TJB-200G
TJB-75G
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Stopper (Detail) Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length A
(mm)
Plate Width B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Mounting Hole Diameter P
(mm)
Allowable Load
(kgf)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

726,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 198140.01~220.00No167Slotted Holes75(90)75(90)12012015045111704989999396096772-96852250

1,176,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250220.01~320.00No225Slotted Holes100(115)100(115)1401402004611.52304989999396102772-96933750

312,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10035.01~80.00No64Round hole6363828275329.5654989999396065772-9707600

650,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 14435.01~80.00With Double Stopper (Rotation + Turning)78Slotted Holes67(74)67(74)95951003510.5804989999396126772-97151250

1,326,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250220.01~320.00With Double Stopper (Rotation + Turning)225Slotted Holes100(115)100(115)1401402004611.52304989999396157772-97404000

644,990 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10035.01~80.00With Double Stopper (Rotation + Turning)64Round hole6363828275329.5654989999396119772-9758650