(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Screw-In Type, Elastomer Caster, Freely Rotating

Screw-In Type, Elastomer Caster, Freely Rotating
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      140,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Turns quietly and does not leave slip marks on the floor.
· Does not stain floors.

Features

●The traveling sound is quiet and there is no slip mark on the floor.
●Does not pollute the floor surface.
●A materials that is difficult to trace on the floor surface.

Specification

●Allowable Weight (daN):50
●Allowable Weight (kgf):51
●Wheel Width(mm):27
●Threaded type

Materials

●Metal Fitting: Steel
●Metal Fitting Surface Treatment: Trivalent Unichrome Plated
●Wheel: Elastomer
Part Number
TYST75EL
TYST75ELS
TYST100EL
TYST100ELS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Stopper (Detail) Thread Dia. Wheel Dia. D
(Ø)
Thread Pitch
(mm)
Axial length L
(mm)
Specifications JAN code Ordering Code Mass
(g)

140,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 97NoM12751.7535Screw-In Type4989999176124408-9740365

168,000 VND

1 Piece(s) Same day 97With Rotation StopperM12751.7535Screw-in/With Stopper4989999176131408-9758400

190,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 126NoM16100240Screw-In Type4989999176148408-9766425

220,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 126With Rotation StopperM16100240Screw-in/With Stopper4989999176155408-9774480

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Screw-In Type Properties Quiet Load Range(daN) 35.01~80.00
Allowable Load(daN) 50 Wheel Material Elastomer Wheel Characteristics No
Fitting Material Steel Wheel Width(mm) 27 Load Category Light Load
Allowable Load(kgf) 51 Ordering Unit(piece) 1