(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Nylon Caster, Stainless Steel Fitting, Fixed Type (Part Number)

Nylon Caster, Stainless Steel Fitting, Fixed Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      682,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Since the hardware is made of (SUS304) stainless steel and the wheel is made of nylon, both corrosion resistance and water resistance are excellent.

 
Part Number
TYSNK100
TYSNK130
TYSNK150
TYSNK200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMounting Height H
(mm)
Load Range
(daN)
Allowable Load
(daN)
Mounting Hole Type Mounting Hole Pitch Longitudinal direction
(mm)
Mounting Hole Pitch Transverse Direction
(mm)
Plate Length A
(mm)
Plate Width B
(mm)
Wheel Dia. D
(Ø)
Wheel Width
(mm)
Mounting Hole Diameter P
(mm)
Allowable Load
(kgf)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

682,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 13280.01~140.00100Slotted Holes80(90)45(50)1107510032111024989999531961278-1948620

1,305,065 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 170140.01~220.00160Slotted Holes75(80)75(80)1021021304011163.24989999531978278-19561120

1,455,666 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 190140.01~220.00160Slotted Holes75(80)75(80)1021021504011163.24989999531985278-19641230

1,847,305 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 250140.01~220.00220Round hole112631511022004311.5224.44989999531992278-19722320

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Plate Type Fixed Stopper (Detail) No Wheel Material Nylon
Wheel Characteristics No Fitting Material Stainless Steel Load Category Medium Load
Ordering Unit(piece) 1