(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Precision Ground Ball Screw (Return Plate) Shaft Diameter Ø12, Lead 2, Stepped Shaft

Precision Ground Ball Screw (Return Plate) Shaft Diameter Ø12, Lead 2, Stepped Shaft
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,454,545VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
BSP1202RC3T-179
BSP1202RC3T-239
BSP1202RC3T-289
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFull length of screw shaft
(mm)
Stroke Shaking around the screw axis Lead accuracy / representative travel error

19,454,545 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 179700.025±0.008

19,991,206 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2391300.03±0.010

20,527,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2891800.03±0.012

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Nut structure Single Flange Shape Rectangular Circulation method End deflector type
Right screw / Left screw Right screw Lead(mm) 2 Screw shaft outer diameter d(φ) 12
Precision Level C3 Axis Direction Gap 0.005 or less Type Precise (Abrasion) Ball Screw
Characteristics-Standard 1 BCD(mm) 12.3 Thread diameter(mm) 10.6
Ball diameter(mm) 1.5875 The number of circuits(mm) 2.7 rolls 1 column Basic dynamic rating load Ca(Ca(N)) 2.24
Rated load before rated Coa(Coa(N)) 4.555 Rigidity(N/㎛) 87 Lead level / fluctuation (V300) 0.008