(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Standard Roller Chain-2 Rows

Standard Roller Chain-2 Rows
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,456,962VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
 
Part Number
DBC-35-2
DBC-40-2
DBC-50-2
DBC-60-2
DBC-80-2
DBC-100-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSPitch

2,456,962 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -9.525

3,004,423 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -12.7

4,368,960 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -15.875

6,007,132 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1019.05

10,084,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1025.4

15,977,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) -31.75

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Standard Chain Material Steel Thermal Amount 2