(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Fixture to enable view of valve indication board.
[Usage]
· For mounting valve indication board.
Type | Ring | I.D.(mm) | 15 | Wire diameter(mm) | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Stainless Steel | Ordering Unit | 1 Set | Qty. | 10 pcs. |
JAN code | 4989999203158 | Ordering Code | 415-6013 | Mass(g) | 7 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part T86020 in the Valve Opening and Closing Display Plate Mounting Bracket (Double Ring) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần T86020 trong chuỗi Valve Opening and Closing Display Plate Mounting Bracket (Double Ring).