(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
· Ideal for use as turning table, packing table or workbench.
· Ideal for combination with conveyor lines.
Load Capacity(N) | 78.4 | Shape | Table | Type | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Load Capacity Range(N) | 50.1~100.0 | Body Material | Steel | Ball Material | Steel |
Height(mm) | 75 | Quantity | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FT-90-75 in the Free table FT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FT-90-75 trong chuỗi Free table FT.
Part Number |
---|
FT-45-100 |
FT-45-75 |
FT-60-100 |
FT-60-75 |
FT-90-100 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Pitch (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Ball Caster Used (piece) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,732,924 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 450 | 450 | C-5-L×16 | 4989999654783 | 466-8499 | 5000 | ||
9,928,633 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 450 | 450 | C-5-L×36 | 4989999654806 | 466-8511 | 6000 | ||
12,908,012 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 600 | 600 | C-5-L×36 | 4989999654820 | 466-8537 | 9000 | ||
15,672,648 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 75 | 600 | 600 | C-5-L×64 | 4989999654844 | 466-8553 | 11000 | ||
26,084,488 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 100 | 900 | 900 | C-5-L×81 | 4989999654868 | 466-8570 | 22000 |