(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Packaged with attractive blister packaging.
Part Number |
---|
P-205 |
P-207 |
P-208 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Reference Applied Load (kg) | Contents of A Pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120,698 VND | 5 Pack(s) | 6 Pieces Per Package 6 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 1.6 | SSR23×6 pcs. | ||
120,698 VND | 5 Pack(s) | 8 Pieces Per Package 8 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 0.7 | SSR16×8 pcs. | ||
120,808 VND | 5 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | 5 Day(s) or more | 0.3 | SSR12×10 pcs. |
Loading...Tải…
Type | Ring | Material | SUS304 | Surface Treatment | Electrolytic Polishing |
---|---|---|---|---|---|
Size(mm) | W: 50, H: 85, D: 20 |