(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· A pack product with each pack containing a small number of individual units.
Types | Wire Fitting | Material | Brass | Surface Treatment | Chromium |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Wire Rope Diameter(mm) | 2.0 |