(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A pack product with each pack containing a small number of individual units.
Types | Wire Fitting | Material | Aluminum | Compatible Wire Rope Diameter(mm) | 1.5 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-1892 in the E Parts Pack Oval Sleeve Connector Parts series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-1892 trong chuỗi E Parts Pack Oval Sleeve Connector Parts.