(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Includes a pre-cut chain, easy-to-use S hooks, and double rings etc.
Types | Chains | Material | Iron | Surface Treatment | Chromium |
---|---|---|---|---|---|
Product Size(mm) | W: 90, H: 170, D: 10 | Reference Applied Load(kg) | 10.0 | Chain Content | Mantel IM20×2m |
Please check the type/dimensions/specifications of the part C-108 in the Cut chain iron series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-108 trong chuỗi Cut chain iron.