(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side Clamp

Side Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,211,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Installation]
· To prevent collapse of the main body when clamping, a pilot hole (pin use hole) is required at installation.

 
Part Number
CP107-08015
CP107-10019
CP107-12023
CP107-16025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
Stroke (S)
(mm)

2,211,521 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 107253

2,551,015 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 108.5504

3,004,056 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1020905

3,988,123 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10301506

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material S45C