(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustable Side Stopper (T Groove Type)

Adjustable Side Stopper (T Groove Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,233,838VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]T-groove type adjustable side brake. [Main Body Material]SCM440.

 
Part Number
BJ202-12022T
BJ202-12122T
BJ202-16030T
BJ202-16130T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
Specifications

3,233,838 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107.490For black surface

3,234,933 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107.490For Reference Plane

4,630,053 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1011.7150For black surface

4,631,146 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1011.7150For Reference Plane

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SCM440