(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Imao Corporation Slide Pusher Adjustable Side Clamp (T-Groove Type) (BJ102-T)
Part Number |
---|
BJ102-12022T |
BJ102-12122T |
BJ102-16030T |
BJ102-16130T |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Clamping force (kN) | Allowable Tightening Torque (N·m) | Stroke (S) (mm) | Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,285,006 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 7.4 | 19 | 12 | For black surface | ||
4,286,100 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 7.4 | 19 | 12 | For Reference Plane | ||
6,462,795 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 11.7 | 32 | 14 | For black surface | ||
6,463,888 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 11.7 | 32 | 14 | For Reference Plane |
Loading...Tải…
Body Material | SCM440 |