(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustable Tow Clamp (T Groove Type)

Adjustable Tow Clamp (T Groove Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,280,628VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation Slide Pusher Adjustable Toque Clamp (T-Groove Type) (BJ101-T)

 
Part Number
BJ101-12022T
BJ101-12122T
BJ101-16030T
BJ101-16130T
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
Stroke (S)
(mm)
Specifications

4,280,628 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107.41912For black surface

4,280,628 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 107.41912For Reference Plane

5,852,610 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1011.73214For black surface

5,852,610 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 1011.73214For Reference Plane

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SCM440