(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toe Clamp (CP104)

Toe Clamp (CP104)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,007,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation Slide Pusher Talk Lamp (CP104)

 
Part Number
CP104-08016
CP104-08116
CP104-12022
CP104-12122
CP104-16030
CP104-16130
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSClamping force
(kN)
Allowable Tightening Torque
(N·m)
Stroke (S)
(mm)
Specifications

3,007,795 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10487For black surface

3,007,795 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10487For Reference Plane

4,267,491 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) 1092612For black surface

4,267,491 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 1092612For Reference Plane

5,817,581 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10176014For black surface

5,817,581 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10176014For Reference Plane

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body Material SCM440 Cap material SCM440