(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Side clamp (BJ100 (M16))

Side clamp (BJ100 (M16))
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,515,446VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Imao Corporation Side Push Clamp Side Clamp (BJ100 (M16))

 
Part Number
BJ100-16060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

7,515,446 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Max. Clamping Force(N) 3000~ Material FCD450 Type Main Body
Type Side Push Clamping force(N) 58000 Stroke S(mm) 7

Please check the type/dimensions/specifications of the part BJ100-16060 in the Side clamp (BJ100 (M16)) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BJ100-16060 trong chuỗi Side clamp (BJ100 (M16)).