(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OK Vice (Pull-Down Plate) (BK2, DK2, FK2)

OK Vice (Pull-Down Plate) (BK2, DK2, FK2)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,276,643VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

· Refer to specifications chart to find suitable OK vise for use.
· Reverse OK vise to fit.

 
Part Number
BK2-BP
DK2-DP
FK2-FP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSApplicable OK Vices

1,276,643 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10BK2-VT-S

1,539,336 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10DK2-VT

1,852,836 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 10FK2-VT

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Accessory