(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Fixed Block (S Type)

Fixed Block (S Type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,380,583VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Usage Examples]
· Can be used on either serrated part or flat part to suit the workpiece.
· For installation on T-slot CLS-T use T nut set.

 
Part Number
CLS50FB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,380,583 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Related Part Material S45C O.D.(mm) 50

Please check the type/dimensions/specifications of the part CLS50FB in the Fixed Block (S Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLS50FB trong chuỗi Fixed Block (S Type).