(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· CLT94CB cam block use tightening lever.
Type | Related Part | Material | S15C | Lever Length(mm) | 420 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Cam Block | CLT94CB |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CLT-L in the Clamping Lever (T Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CLT-L trong chuỗi Clamping Lever (T Type).